NEEMBA INTERNATIONAL LTD
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.

Zarejestruj się

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki8H-8533: Gniazdo
Strona główna
Materiały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki
8H-8533: Gniazdo
8H-8533: Gniazdo

Cat® 1 1/16'' Double Hexagonal Flank Drive Socket with 3/4'' square drive provides efficient fastening and loosening of nuts and bolts

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8H-8533: Gniazdo
8H-8533: Gniazdo

Cat® 1 1/16'' Double Hexagonal Flank Drive Socket with 3/4'' square drive provides efficient fastening and loosening of nuts and bolts
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
The Hexagonal Flank Drive Socket works by fitting onto a fastener and transmitting torque applied through the drive tool. The double hexagonal design allows for a larger contact area, reducing the risk of slippage and damage to the fastener. This results in effective torque transfer, allowing for easier tightening and loosening. The 3/4'' square drive ensures compatibility with robust ratchets and breaker bars, making it ideal for heavy-duty tasks in automotive and industrial settings.

Attributes:
• Used to be lightweight, reducing user fatigue during prolonged use
• Provides superior grip compared to traditional sockets, allowing for better torque application

Applications:
The Hexagonal Flank Drive Socket allows high torque applications, making it suitable for heavy-duty tasks without deformation. It minimizes slippage and rounding, which is common with standard sockets.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

The Hexagonal Flank Drive Socket works by fitting onto a fastener and transmitting torque applied through the drive tool. The double hexagonal design allows for a larger contact area, reducing the risk of slippage and damage to the fastener. This results in effective torque transfer, allowing for easier tightening and loosening. The 3/4'' square drive ensures compatibility with robust ratchets and breaker bars, making it ideal for heavy-duty tasks in automotive and industrial settings.

Attributes:
• Used to be lightweight, reducing user fatigue during prolonged use
• Provides superior grip compared to traditional sockets, allowing for better torque application

Applications:
The Hexagonal Flank Drive Socket allows high torque applications, making it suitable for heavy-duty tasks without deformation. It minimizes slippage and rounding, which is common with standard sockets.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Outer Diameter (mm): 39.37
Outer Diameter (in): 1.55
Square Drive (in): 3/4''
Drive Type: Square
Długość (mm): 54,0
Długość (cale): 2,1
Hex Size (mm): 26.987
Hex Size (in): 1.062
Weight (kg): 0.29
Weight (lb): 0.639
Rozmiar (mm): 26,988
Rozmiar (cale): 1 1/16
Material: Carbon Steel
Jednostki miaryUSAMetryczny
Outer Diameter (mm): 39.37
Outer Diameter (in): 1.55
Square Drive (in): 3/4''
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Opis numeru katalogowego 8H-8533

The Hexagonal Flank Drive Socket works by fitting onto a fastener and transmitting torque applied through the drive tool. The double hexagonal design allows for a larger contact area, reducing the risk of slippage and damage to the fastener. This results in effective torque transfer, allowing for easier tightening and loosening. The 3/4'' square drive ensures compatibility with robust ratchets and breaker bars, making it ideal for heavy-duty tasks in automotive and industrial settings.

Attributes:
• Used to be lightweight, reducing user fatigue during prolonged use
• Provides superior grip compared to traditional sockets, allowing for better torque application

Applications:
The Hexagonal Flank Drive Socket allows high torque applications, making it suitable for heavy-duty tasks without deformation. It minimizes slippage and rounding, which is common with standard sockets.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8H-8533

Jednostki miary

USAMetryczny
Outer Diameter (mm): 39.37
Outer Diameter (in): 1.55
Square Drive (in): 3/4''
Drive Type: Square
Długość (mm): 54,0
Długość (cale): 2,1
Hex Size (mm): 26.987
Hex Size (in): 1.062
Weight (kg): 0.29
Weight (lb): 0.639
Rozmiar (mm): 26,988
Rozmiar (cale): 1 1/16
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem