หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต8H-8533: ซ็อกเก็ต
หน้าแรก
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต
8H-8533: ซ็อกเก็ต
8H-8533: ซ็อกเก็ต

Cat® 1 1/16'' Double Hexagonal Flank Drive Socket with 3/4'' square drive provides efficient fastening and loosening of nuts and bolts

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8H-8533: ซ็อกเก็ต
8H-8533: ซ็อกเก็ต

Cat® 1 1/16'' Double Hexagonal Flank Drive Socket with 3/4'' square drive provides efficient fastening and loosening of nuts and bolts
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
The Hexagonal Flank Drive Socket works by fitting onto a fastener and transmitting torque applied through the drive tool. The double hexagonal design allows for a larger contact area, reducing the risk of slippage and damage to the fastener. This results in effective torque transfer, allowing for easier tightening and loosening. The 3/4'' square drive ensures compatibility with robust ratchets and breaker bars, making it ideal for heavy-duty tasks in automotive and industrial settings.

Attributes:
• Used to be lightweight, reducing user fatigue during prolonged use
• Provides superior grip compared to traditional sockets, allowing for better torque application

Applications:
The Hexagonal Flank Drive Socket allows high torque applications, making it suitable for heavy-duty tasks without deformation. It minimizes slippage and rounding, which is common with standard sockets.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

The Hexagonal Flank Drive Socket works by fitting onto a fastener and transmitting torque applied through the drive tool. The double hexagonal design allows for a larger contact area, reducing the risk of slippage and damage to the fastener. This results in effective torque transfer, allowing for easier tightening and loosening. The 3/4'' square drive ensures compatibility with robust ratchets and breaker bars, making it ideal for heavy-duty tasks in automotive and industrial settings.

Attributes:
• Used to be lightweight, reducing user fatigue during prolonged use
• Provides superior grip compared to traditional sockets, allowing for better torque application

Applications:
The Hexagonal Flank Drive Socket allows high torque applications, making it suitable for heavy-duty tasks without deformation. It minimizes slippage and rounding, which is common with standard sockets.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Outer Diameter (mm): 39.37
Outer Diameter (in): 1.55
Square Drive (in): 3/4''
Drive Type: Square
ความยาว (มม.): 54.0
ความยาว (นิ้ว): 2.1
Hex Size (mm): 26.987
Hex Size (in): 1.062
Weight (kg): 0.29
Weight (lb): 0.639
ขนาด (นิ้ว): 1 1/16
ขนาด (มม.): 26.988
Material: Carbon Steel
หน่วยวัดUSเมตริก
Outer Diameter (mm): 39.37
Outer Diameter (in): 1.55
Square Drive (in): 3/4''
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
8H-85338H-8533
8H-85348H-8534
8H-85318H-8531
ดูชิ้นส่วนทั้งหมด
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
ชิ้นส่วนนี้:
8H-8533: ซ็อกเก็ต
8H-8533
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
8H-8534: ซ็อกเก็ต
8H-8534
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
8H-8531
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
8H-8537: ซ็อกเก็ต
8H-8537
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
8H-8536
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
8H-8532
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8H-8533

The Hexagonal Flank Drive Socket works by fitting onto a fastener and transmitting torque applied through the drive tool. The double hexagonal design allows for a larger contact area, reducing the risk of slippage and damage to the fastener. This results in effective torque transfer, allowing for easier tightening and loosening. The 3/4'' square drive ensures compatibility with robust ratchets and breaker bars, making it ideal for heavy-duty tasks in automotive and industrial settings.

Attributes:
• Used to be lightweight, reducing user fatigue during prolonged use
• Provides superior grip compared to traditional sockets, allowing for better torque application

Applications:
The Hexagonal Flank Drive Socket allows high torque applications, making it suitable for heavy-duty tasks without deformation. It minimizes slippage and rounding, which is common with standard sockets.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8H-8533

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 39.37
Outer Diameter (in): 1.55
Square Drive (in): 3/4''
Drive Type: Square
ความยาว (มม.): 54.0
ความยาว (นิ้ว): 2.1
Hex Size (mm): 26.987
Hex Size (in): 1.062
Weight (kg): 0.29
Weight (lb): 0.639
ขนาด (นิ้ว): 1 1/16
ขนาด (มม.): 26.988
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ