Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorSistema de CombustívelInjetores de Combustível0R-2921: Injetor de Combustível de Medição de Abertura Única Reman
HomeMotorSistema de CombustívelInjetores de Combustível0R-2921: Injetor de Combustível de Medição de Abertura Única Reman
0R-2921: Injetor de Combustível de Medição de Abertura Única Reman

Unidade Injetora Cat® Reman para Bombas de Injeção de Combustível dos Motores

Marca:

Cat® Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.

† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.
† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Imagens do Produto
0R-2921: Injetor de Combustível de Medição de Abertura Única Reman
0R-2921: Injetor de Combustível de Medição de Abertura Única Reman

Unidade Injetora Cat® Reman para Bombas de Injeção de Combustível dos Motores

Marca:

Cat® Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.

† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.
† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Peça genuína Cat disponível
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 0R-2921

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 121,9
Comprimento (mm): 312,4
Largura (mm): 121,9
Altura (pol): 4,8
Comprimento (pol): 12,3
Material: Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 0R-2921

CARREGADEIRA

994

CAMINHÃO

785 789 777B

MOTOR MARÍTIMO

3508 3516 3512

RIPER

11

MOTOR A PETRÓLEO

3512

LÂMINA

11SU 11U

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3512 3516 3508

MOTOR INDUSTRIAL

3512 3516 3508

GRUPO GERADOR

3508 3512

TRATOR

776B

MOTOR VEICULAR

3516 3512

TRATOR DE ESTEIRAS

D11N

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto