Parafuso Sextavado Externo Cat® com Comprimento do Eixo de 38,10 mm
Marca: Cat
Parafuso Sextavado Externo Cat® com Comprimento do Eixo de 38,10 mm
Marca: Cat
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
1.5
0,313
0.03
Parafuso Sextavado Externo Cat® com Comprimento do Eixo de 38,10 mm
3/4-10
1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4, 3 3/4
Kit de Caixa de Fixadores de Polegadas-Grossos, 3/4 pol, 8 Comprimentos Variados, 10 Números de Peça, 320 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo
A Arruela Dura Cat® projetada para fixador de 0,75 pol evita que o fixador afunde no material e distribui a carga mais por igual.
Unidades de Medida