Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo
HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo
101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo

Retentor Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo
101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo
101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo
101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo
101-1973: Retentor de Aço com 18,80 mm de Diâmetro Externo

Retentor Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 101-1973

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Diâmetro Interno (mm): 7,7
Diâmetro Externo (mm): 18,8
Comprimento (mm): 5,0
Diâmetro Interno (pol): 0,303
Diâmetro Externo (pol): 0,74
Comprimento (pol): 0,197
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 101-1973

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 24H 12K 120H 140K 2 163H 120 GC 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 160 143H 120 135H 160H NA 140 GC 16GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 14H 120H NA 120K 2 16H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto