HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo
105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 95 mm de Diâmetro Externo e 30 mm de Comprimento para o Cilindro da Caçamba

Marca: Cat

Imagens do Produto
105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo
105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo
105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo
105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo
105-2575: Rolamento Tipo Luva com 95 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 95 mm de Diâmetro Externo e 30 mm de Comprimento para o Cilindro da Caçamba

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 105-2575

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Luva Reta
Material: Bronze revestido em aço, Preenchido com PTFE
Diâmetro Interno (mm): 90,0
Diâmetro Externo (mm): 95,0
Comprimento Total (mm): 30,0
Sulco Interno: Não
Sulco Externo: Não
Furos transversais: Não
Diâmetro Interno (pol): 3,54
Diâmetro Externo (pol): 3,74
Comprimento Total (pol): 1,18
Largura do Sulco - A (pol): 1,18
Diâmetro da Haste (mm): 90,0
Diâmetro Externo do Sulco - B (mm): 95,0
Largura do Sulco - A (mm): 30,00
Diâmetro da Haste (pol): 3,54
Diâmetro Externo do Sulco - B (pol): 3,74
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 105-2575

ESCAVADEIRA DE RODAS

MH3040

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3032 MH3040

FORESTRY PRODUCTS

548 FM528 LL 538

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

522 521

ESCAVADEIRA

326 GC 340 320E L 548 322B L 328D LCR 325B L 320B FM538 320C 320D 324D FM 320E 324D 324E 326D2 320E LRR 325F LCR 333 GC 320C FM 326D L 330C L 321D LCR 324E L 326F L FM548 320B FM LL 375-A 320B N 320D L 320B L 326 325 323 326GC 325C L 320D FM 320B LL MH3040 322B 326F 322C 330 322-A 323F L 538 322 L 340F L UHD 324E LN 325B 326D2 L 324D L 321C 322-A L 325C 326F LN 320E RR 321B 325F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto