HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo
HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo
105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo

Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo
105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo
105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo
105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo
105-4329: Tubo de Aço de Extremidade Reta com 57,15 mm de Diâmetro Externo

Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 105-4329

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 53,34
Comprimento (mm): 843,28
Largura (mm): 254,0
Altura (pol): 2,1
Comprimento (pol): 33,2
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 105-4329

GERADOR

SR5 SR4B

MOTOR A PETRÓLEO

3516 3512 3516C 3512C 3512B

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B

PACOTE A PETRÓLEO

3508

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6380 MD6540C

TRATOR

776D 776C 784C 784B 776B

MOTOR VEICULAR

3516 3512

MARÍTIMO AUXILIAR

3516B

CAMINHÃO

785 789 793 797 793D 793B 793C 777 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3516 3512 3508C 3516C 3512C 3508

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

3512B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785D 793D 789D 793

ARRANJ PULVERIZ

CAT WDS

MOTOR - MÁQUINA

3516C

MOTOR INDUSTRIAL

3508B 3512B 3516B 3516C 3508 3512 3516

GRUPO GERADOR

SR5 3508 3508C 3516 3516C 3512 3516E

MOTOR REMAN

3516B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto