Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeCabinesOutros Componentes de Cabine105-7535: Rolamento de Fileira Dupla com 15 mm de Diâmetro Interno
HomeCabinesOutros Componentes de Cabine105-7535: Rolamento de Fileira Dupla com 15 mm de Diâmetro Interno
105-7535: Rolamento de Fileira Dupla com 15 mm de Diâmetro Interno

Rolamento Esférico de Fileira Dupla Cat® (Selo Duplo)(Contato Angular)

Marca: Cat

Imagens do Produto
105-7535: Rolamento de Fileira Dupla com 15 mm de Diâmetro Interno
105-7535: Rolamento de Fileira Dupla com 15 mm de Diâmetro Interno
105-7535: Rolamento de Fileira Dupla com 15 mm de Diâmetro Interno
105-7535: Rolamento de Fileira Dupla com 15 mm de Diâmetro Interno

Rolamento Esférico de Fileira Dupla Cat® (Selo Duplo)(Contato Angular)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 105-7535

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (mm): 42,0
Diâmetro Interno (mm): 15,0
Altura (mm): 19,0
Diâmetro Externo (pol): 1,6535
Diâmetro Interno (pol): 0,5905
Altura (pol): 0,748
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 105-7535

CARREGADEIRA

938G 950G 994D 962G 994

CAMINHÃO

785 789 793 793B 793C 777 789C 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785D

ARRANJ PULVERIZ

CAT WDS

MOTOR

3512B

TRATOR DE RODAS

657E

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38G

TRATOR

776D 776C 784C 784B 776B

MOTOR REMAN

3516B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto