Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20
106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20

Parafuso de Cabeça Sextavada de Aço Cat® MJ20

Marca: Cat

Imagens do Produto
106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20
106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20
106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20
106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20
106-4175: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ20

Parafuso de Cabeça Sextavada de Aço Cat® MJ20

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 106-4175

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento do Parafuso (pol): 2.362
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M20x2.5
Comprimento do Parafuso (mm): 60,0
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Fragmento de Zinco
Comprimento do Cabo (pol): 0,295
Comprimento do Cabo (mm): 7,5
Material: AÇO,Aço de Baixa Liga,Liga de Zinco
Tamanho Sextavado (mm): 30,0
Tamanho Sextavado (pol): 1,18
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 106-4175

COMPACTADOR UTILITÁRIO

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

MOTOR A PETRÓLEO

3516C C175-16 3512C

VASSOURA ANGULAR

BA25

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

304SR 303 SR 305.5 CR 304CR 303CR 304 305 303.5CR 302.7CR 305 CR

COMPACTADOR DE ATERRO

836 816K 836H 836G 836K 816

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G IT62H IT28G IT62G II

MESA DE ASFALTO

SE60 FM SE60

ROLO COMPRESSOR

CB2.7 CB2.5 CC2.7

PÓS-TRATAMENTO DE REINSTALAÇÃO

SCR

ESCAVADEIRA A CABO

7495 HF 7495

MOTONIVELADORA

24 16 14 18 120M 120 GC 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 12M 24M 120 160M 140M 3 AWD 16M3

CAMINHÃO EJETOR

740B 740

ESCRÊIPER DE RODAS

637K

TRATOR DE ESTEIRAS

D6XE D10 D11 D8 GC D5R LGP D9 GC D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D6T D6N D6K D7E D9 D4 D6 D5 D8 D7 D6 XE D6N LGP D10T D11T D6K2 XL D6T XL D8GC D5R XL D6K LGP D8T D8R D10T2 D9T D6K2 D7E LGP

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD30

VASSOURA

BA30 BA25 BA22

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

336D L

RETROESCAVADEIRA

432F2 427F2 428F2 426 428 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 434 432 444F2 426 F2 444 422F2 428F 428E 434F2

MISTURADOR GIRATÓRIO

RM500B RM800

TRATOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

FELLER BUNCHER DE RODAS

HA770 TK370 573D TK380 HA870 563C 563D 2570C 2570D 543 2670D

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6020 6015 6040 6030 6015B 6020B 6060

MOTOR INDUSTRIAL

C9.3 3512E C4.4 C13

CAMINHÃO ARTICULADO

740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735 OEM 735

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP400 AP555F AP655F AP555 AP455 AP1000

GARRA DO MULTIPROCESSADOR

MP318

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3022 MH3024 MH3040

COMPACTADOR DE SOLO

CP44B CP68B 815 CS76B CS74B CP7 CP74B 815K CP14 CP16 CP17 CS20 CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS68B CS78B

CAÇAMBA

BUCKET

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1700 R2900 XE R1700 XE

MOTOR A GÁS

G3512H G3512E G3520 G3516C G3516

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

777E

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

279D3 289D3 299D3 299D3 XE 259D3

MOTOR MARÍTIMO

C32 C32 MARINE C18 MARINE 3516C 3516E 3512E

SOLUÇÕES OEM

TR35E44-C9.3BL

MINICARREGADEIRA

289D3 279D3

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

LD350

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789G 777E 789D 796 AC 794 AC 793D 777 793F 798 AC 789 785 793 798

MOTOR

C175-16 C32 MARINE 3512E 3516E G3520

TREM DE FORÇA

TR35E44-C9.3B

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B

COMPACTADOR PNEUMÁTICO

CW-16 CW12

GRUPO GERADOR

G3520 C13 XQ375 G3516 G3512 3508 D1500 XQ1140 G3412 XQ230 3516 C18 3512 C18 GEN SE XQ425 3516C GEN C7.1 G3516B G3516C G3516H C175-16GENSET 3508B SR5 C9 C27 XQ330 C32 C175-20 C175-16 G3520C G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B C32B 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

TRITURADOR

HM4815 HM3013

DEMOLIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

GRAPPLE

GERADOR

XQ330 SR5

ESCAVADEIRA DE RODAS

M314 M315 M316 M317 M317D2 M313-07 M315D2 MH3026 MH3040 M314-07 M316F M314F

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

LÂMINA

SNOW WING

COMPACTADOR

CB-34B XW CB8 CB7 CB-36B CB-34B CC-34B CB10 CB13 CB15 CB16

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM400 RM800 RM500B

MARÍTIMO AUXILIAR

3516B 3512B 3508B

CAMINHÃO

793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 789C 789D 777C 777D 785 797 795F XQ 793D 793F 785G 797F 797B 795F AC

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651

ASSENTADOR DE TUBOS

PL83 PL87 PL72 PL61

MÓDULO ENERGIA

XQ2280 XQC1200 3516B 3516C XQC1600 OEM POWER PM3516 PMG3516

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB10 CS-44B CS-68B CB7 CS-78B CS-79B CVP55 CS-76B CP74B CVP40 CS-74B CVP28 CB-66B CB-64B CC4.0 CS14 CB4.0 CB4.4 CS78B CS7 CP7 CS68B CS44B CB-68B CS79B CP-68B CP-44B CP-74B CP76B CVP110 CS74B CP44B

MATERIAL RODANTE

OEMS

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TL1055D TH255C TL1255D

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963 973 953 973C 963D 963K 953K

CARREGADEIRA

982XE 988 XE 966 XE 988GC 950G 962H 962G 950H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 980XE 988G 988H 988K 930K 950GC 814K 924G 962G II 990 II 962 928H 928G 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980 982 950G II 980GC 988 995 990 993 992 988K XE 930 938 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 908 907 906 990K 990H 950 GC 972M XE 993K 966M XE 992G 980L 980K 992K 972XE 980M 994K

PULVERIZADOR

P224 P332 P324 P245 P232

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC

PERFURATRIZES GIRATÓRIAS/ROTOPERCUSSIVAS

MD6640

MOTOR DO GRUPO GERADOR

G3520 G3516C C15 GEN SE 3508 3512 3516

TRATOR DE RODAS

631K 621K OEM 637K 854G 854K 844H 844K 834 844 834G 834H 834K 854 814K 814

UNIDADE DE ENERGIA HIDRÁULICA MOB OEM

336MHPU

ESCAVADEIRA

349D L M315F 349E L 3101 324E LN 352F XE VG 345C 345D 349F L 326F L 326F 349D 349E 349F 352F 329D LN 324E L 345D L 320D 349F LXE MH3295 MH3040 349D2 320D FM 349 329D L 349D2 L 352 MH3022 MH3024 395 326F LN

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

WIDE BODY TRUCK

707

CORTADOR GIRATÓRIO

RC7 RC20

6040

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

PGS1260

APLAINADORA A FRIO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PC406 PM312 PM313 PM310 PC305 PC306 PC306 XD PC310XD

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

545

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto