HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo
109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 120,93 mm de Diâmetro Externo e 11,5 mm de Comprimento para Buldôzer e Armação em C

Marca: Cat

Imagens do Produto
109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo
109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo
109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo
109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo
109-0959: Rolamento Tipo Luva com 120,93 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 120,93 mm de Diâmetro Externo e 11,5 mm de Comprimento para Buldôzer e Armação em C

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 109-0959

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Tipo: LUVA RETA
Sulco Interno: SEM ROLAMENTO DE ENTRADA DO FURO DE GRAXA
Diâmetro Interno (mm): 115,0
Diâmetro Interno (pol): 4,51
Diâmetro Externo (mm): 121,0
Diâmetro Externo (pol): 4,76
Comprimento Total (mm): 12,0
Comprimento Total (pol): 0,45
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 109-0959

TRATOR DE ESTEIRAS

D5R LGP D5R XL D6N LGP D6M D6N D5 D5R2 D6N XL

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto