Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação111-4340: PINO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação111-4340: PINO
111-4340: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
111-4340: PINO
111-4340: PINO
111-4340: PINO
111-4340: PINO
111-4340: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 111-4340

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel,Microalloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 60,0
Pin Diameter (in): 2,36
Length (mm): 979,0
Length (in): 38,54
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 111-4340

RETROESCAVADEIRA

436C 420D 432E 442D 420E 430D 442E 432D 416C 428D 438C 426C 428E 438D 428C 430E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto