HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro
HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro
130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro

Cat® Rear Axle Lubrication Pump Lines Tube directs lubricant flow efficiently, ensuring smooth rear axle pump operation and component protection

Marca: Cat

Imagens do Produto
130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro
130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro
130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro
130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro
130-6746: Cano das Tubulações da Bomba de Lubrificação do Eixo Traseiro

Cat® Rear Axle Lubrication Pump Lines Tube directs lubricant flow efficiently, ensuring smooth rear axle pump operation and component protection

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 130-6746

Unidades de Medida

EUAMétrica
Outer Diameter (mm): 35,0
Outer Diameter (in): 1,37
Approximate Overall Length (mm): 719,0
Material: Alloy Mixed: Metal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 130-6746

CAMINHÃO

785C 785B

TRATOR

784C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto