Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensIlhós133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensIlhós133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento
133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento

Ilhó de Borracha Dividido Cat®, DI X DE x T: 3,8 X 12 X 6,5 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento
133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento
133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento
133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento
133-8714: Ilhó do Acessório da Mangueira com 6,5 mm de Comprimento

Ilhó de Borracha Dividido Cat®, DI X DE x T: 3,8 X 12 X 6,5 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 133-8714

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 0,15
Diâmetro Interno (mm): 3,8
Material: Borracha
Diâmetro Externo (pol): 0,47
Diâmetro Externo (mm): 12,0
Espessura (pol): 0,26
Espessura (mm): 6,5
Tipo: Liso
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 133-8714

CARREGADEIRA

972K 972M 950K 962K 950M 962M 990 993 988K 966K 966M 962M Z 980K HLG 950M Z 966K XE 990K 972M XE 993K 966M XE 980K 992K 980M 994K 994H 982M

ESCAVADEIRA DE RODAS

W330B W345B II M325B

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

TK732 2390 2391 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 1190 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 1390 2491 1190T 1090 521B 532 522B 541 1290T 551 552 TK711

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

307E2 305.5E2 306E2 307E 305.5E 308E 305.5 GC 307 308E2 CR 308E2

TRATOR DE RODAS

844 834K 854 824K 854K 844K

COMPACTADOR DE ATERRO

836K 826K

COMPACTADOR DE SOLO

825K

ESCAVADEIRA

345B II 325D FM LL 325-A FM L 325B L 312B 312C 375-A L 325-A 322B LN 318B N 320D FM RR 350-A 322C 325C FM 330B L 330B LN 330D FM 345B 312B L 548 325D FM 325B LN 320D2 FM 558 315C 330C L 312C L 568 FM 320D FM 330C FM 317B L 538 322-A L 325C 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 324D FM 320C FM 568 FM LL 318C 318B 322 L 385B 330-A 317B LN 320B 320D 315B L 375-A 320B S 320B N 320B L 345B II MH 365B II 322C FM 330C MH 365B L 365B

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6200

MÁQUINA FLORESTAL CARREGADEIRA DE TORAS

558

TRATOR DE ESTEIRAS

D5K LGP D3K2 XL D4K XL D6K2 XL D6K2 LGP D3K XL D6K D6K LGP D4K LGP D4K2 LGP D6K XL D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D4K2 XL D3K LGP

CAMINHÃO

773G LRC 773G 773G OEM 775G 777G 775G OEM 775G LRC

PÁ FRONTAL

5080 5090B

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5110B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

770 777G

TRATOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

FELLER BUNCHER DE RODAS

543 533 HA770 TK370 TK380 HA870

ASSENTADOR DE TUBOS

PL61

LOGGER

322C

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH360B TH330B TH560B TH220B TH350B TH580B TH340B TH460B

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963 973 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto