Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesOutros Componentes de Cilindro145-5155: GP DE CILINDROS
HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesOutros Componentes de Cilindro145-5155: GP DE CILINDROS
145-5155: GP DE CILINDROS

Arranjo do Cilindro Hidráulico Completo com Conjuntos de Tubo e de Haste

Marca: Cat

Imagens do Produto
145-5155: GP DE CILINDROS
145-5155: GP DE CILINDROS
145-5155: GP DE CILINDROS
145-5155: GP DE CILINDROS
145-5155: GP DE CILINDROS

Arranjo do Cilindro Hidráulico Completo com Conjuntos de Tubo e de Haste

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 145-5155

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bore Diameter (in): 6,5
Bore Diameter (mm): 165,15
Rod Diameter (in): 5,1
Rod Diameter (mm): 126,95
Weight (kg): 304,81
Weight (lb): 672,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 145-5155

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD45 AD55 AD40

CAMINHÃO

773E 775G 773D 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 775E 773B 775D

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

775 773

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

773E 775D 775B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto