HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)147-1014: 230 mm (9 pol)
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)

Essas caçambas são ideais para escavação em solos macios a moderados.

Marca: Cat

Imagens do Produto
147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)
147-1014: 230 mm (9 pol)

Essas caçambas são ideais para escavação em solos macios a moderados.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 147-1014

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 9.1 in
Largura: 230 mm
Capacidade: 17 l
Capacidade: 0.6 ft³
Peso: 29.39 kg
Peso: 64.8 lb
Espessura da Borda da Base: 10 mm
Espessura da Borda da Base: 0.4 in
Raio da Ponta: 20 in
Raio da Ponta: 508.5 mm
Rated Capacity (m3): 17
Rated Capacity (yd3): 0.6
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 9.1
Width (mm): 230
Ground Engaging Tools: Unitooth
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 147-1014

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

301.8 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.6 301.6C 301.7D 301.5

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto