HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos147-3248: Tubo de Tubulações de Óleo do Trem de Força com Tubo de 50,8 mm de Diâmetro Externo (DE)
HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos147-3248: Tubo de Tubulações de Óleo do Trem de Força com Tubo de 50,8 mm de Diâmetro Externo (DE)
147-3248: Tubo de Tubulações de Óleo do Trem de Força com Tubo de 50,8 mm de Diâmetro Externo (DE)

Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
147-3248: Tubo de Tubulações de Óleo do Trem de Força com Tubo de 50,8 mm de Diâmetro Externo (DE)
147-3248: Tubo de Tubulações de Óleo do Trem de Força com Tubo de 50,8 mm de Diâmetro Externo (DE)

Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 147-3248

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 228,6
Comprimento (mm): 1.778,0
Largura (mm): 558,8
Altura (pol): 9,0
Comprimento (pol): 70,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 147-3248

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793D 793C 793 793D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto