Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeCabinesVisibilidade de CabineLimpadores de Para-brisa, Lavadores e ComponentesOutros Limpadores e Lavadores de Para-brisa147-7982: Conjunto do Motor do Limpador
HomeCabinesVisibilidade de CabineLimpadores de Para-brisa, Lavadores e ComponentesOutros Limpadores e Lavadores de Para-brisa147-7982: Conjunto do Motor do Limpador
147-7982: Conjunto do Motor do Limpador

Conjunto do motor do limpador de para-brisa Cat® (24 V) (unidade compacta) (superior)

Marca: Cat

Imagens do Produto
147-7982: Conjunto do Motor do Limpador
147-7982: Conjunto do Motor do Limpador

Conjunto do motor do limpador de para-brisa Cat® (24 V) (unidade compacta) (superior)

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 147-7982

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Total (pol): 7,1
Comprimento Total (pol): 8,1
Altura total (pol): 4,3
Observações: 2 velocidades
Largura Total - (mm): 181,0
Comprimento Total (mm): 205,0
Altura Total (mm): 108,5
Tipo de Conector: DT de 6 pinos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 147-7982

ESCAVADEIRA DE RODAS

W330B W345B II M325B

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5110B

ESCAVADEIRA

345B II MH 325B L 330B L 385B 322B L 345B II 345B L 345B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto