HomeAcessóriosBrocas153-4089: 610 mm (24 pol)
HomeAcessóriosBrocas153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)

Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.

Marca: Cat

Imagens do Produto
153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)
153-4089: 610 mm (24 pol)

Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 153-4089

Unidades de Medida

EUAMétrica
Type: Standard Bit
Tipo: Ponta padrão
Comprimento Total: 50.7 in
Comprimento Total: 1288 mm
Peso: 92 kg
Peso: 202.8 lb
Diâmetro de Corte: 610 mm
Diâmetro de Corte: 24 in
Extensão da Broca: 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol)
Dentes: 8
Diameter (in): 24
Diameter (mm): 610
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 153-4089

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

303.5E2 CR 305.5E2 CR 306 303.5E 305E2 CR 307E2

FERRAMENTA DE TRABALHO

A41 A19B A19 A26B A7B A14B A23 A13 A68 A11

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto