HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)153-7863: 800 mm (32 pol)
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)

Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Marca: Cat

Imagens do Produto
153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)
153-7863: 800 mm (32 pol)

Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 153-7863

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 31.5 in
Largura: 800 mm
Peso: 81.4 kg
Peso: 179.5 lb
Raio da Ponta: 18.9 in
Raio da Ponta: 481 mm
Capacidade: 79.3 l
Capacidade: 2.8 ft³
Rated Capacity (m3): 79.3
Rated Capacity (yd3): 2.8
Tipo de Interface: Pinado
Espessura da Borda da Base: 16 mm
Espessura da Borda da Base: 0.6 in
Width (in): 31.5
Width (mm): 800
Ground Engaging Tools: Bare Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 153-7863

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

302.2D 302.7D 302.4D 302.5 302.5C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto