Home154-9347: Conjunto de Mangueiras
Home154-9347: Conjunto de Mangueiras
154-9347: Conjunto de Mangueiras

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

Imagens do Produto
154-9347: Conjunto de Mangueiras
154-9347: Conjunto de Mangueiras
154-9347: Conjunto de Mangueiras
154-9347: Conjunto de Mangueiras
154-9347: Conjunto de Mangueiras

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 154-9347
Overall Length (mm): 528,0
Weight (kg): 0,349
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 154-9347

CARREGADEIRA

966G 972G II 972G 966G II

ESCAVADEIRA DE RODAS

M320F M316C M316F M315C MH3024

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3022

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627 627K LRC 623 621 627K 623K LRC 623K 621K

TRATOR DE RODAS

621K OEM

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto