Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcoplamentos155-2871: Acoplamento Reutilizável
HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcoplamentos155-2871: Acoplamento Reutilizável
155-2871: Acoplamento Reutilizável

Acoplamento Reutilizável Espiral XT Cat® - Código 61 de 45 Graus

Marca: Cat

Imagens do Produto
155-2871: Acoplamento Reutilizável
155-2871: Acoplamento Reutilizável
155-2871: Acoplamento Reutilizável
155-2871: Acoplamento Reutilizável
155-2871: Acoplamento Reutilizável

Acoplamento Reutilizável Espiral XT Cat® - Código 61 de 45 Graus

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 155-2871

Unidades de Medida

EUAMétrica
Conector: Reutilizável
Material: AÇO
Revestimento: Zincada
Formato: 45 Graus
Tipo de Conector: -32 CÓDIGO 61 FLANGE
Comprimento da Queda (mm): 43,0
Comprimento da Queda (pol): 1,69
Comprimento (mm): 219,0
Comprimento (pol): 8,62
Fator de Corte (mm): 136,0
Fator de Corte (pol): 5,35
Tamanho Recomendado da Mangueira (mm): 38,1
Tamanho Recomendado da Mangueira (pol): 1,5
Compatível com: SAE 100R12
Tipo de Selo: NBR 4J-0527, FKM 291-8222
Descrição: Acoplamento Reutilizável 24XT5ES-R
Aplicações: Acoplamento reutilizável para uso com mangueira hidráulica. Entre em contato com o Revendedor CAT local para obter mais informações.
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 155-2871

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto