Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores e Componentes162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16
HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores e Componentes162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16
162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16

Adaptador em Tê para Transporte de Fluido Cat® 1/8 X 9/16 com Extremidade Giratória usado para conectar ORFS a NPTF

Marca: Cat

Imagens do Produto
162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16
162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16
162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16
162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16
162-6817: Adaptador em Tê de 1/8 x 9/16

Adaptador em Tê para Transporte de Fluido Cat® 1/8 X 9/16 com Extremidade Giratória usado para conectar ORFS a NPTF

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 162-6817
Selo Compatível com Líquido Arrefecedor e Ureia: 6V-3250 (9/16-18), 121-4345 (9/16-18)
Selo Compatível com Óleo e Combustível: 214-7568 (9/16-18), 228-7088 (9/16-18)
Selo Compatível com Fluido Hidráulico e de Transmissão: 3J-1907 (9/16-18), 4J-5477 (9/16-18)
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 162-6817

GRUPO GERADOR

C18

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH514C TH406C TH417C TH407C TH355B TH337C TH336C TH414C TH220B TH330B TH560B TH340B TH350B TH580B TH360B TH460B

TRATOR DE ESTEIRAS

D11T D10T2 D9 D10 D11

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto