HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A
168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A

Anel Retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A
168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A
168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A
168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A
168-0268: Anel Retentor em O FKM de 1,78 x 3,68 mm de 90 A

Anel Retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 168-0268

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,78
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
Diâmetro Interno (mm): 3,68
Diâmetro Interno (pol): 0,145
Material: FKM - Fluoroelastômero,FKM (90),FKM (Fluorocarbono),Borracha de Fluoroelastômero (FKM)
Diâmetro Externo (pol): 29.0
Compatível com: Lubrificantes Diésteres; Hidrocarbonetos Halogenados (acima de 100 °C); Altamente resistente ao conjunto compressão; Fluidos de petróleo; Fluidos de éster fosfatado; Fluidos de silicone; Alguns ácidos
Temperatura (ºF): -40 - 350
Temperatura (ºC): -40 - 175
Tamanho do Traço SAE AS568: -7
Aplicações: Aplicativos de alta pressão e alta temperatura que precisam de resistência ao ar, combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos; selos ORFS e STORS
Descrição do Material: A borracha FKM é capaz de suportar temperaturas de serviço de -40 a 150 ºC e resiste a ar, combustível (inclusive biodiesel), lubrificantes e óleos. A borracha FKM não deve ser usada em aplicações que exijam resistência a água ou líquido arrefecedor.
Tamanho do Traço (pol): 7
Observações sobre Cores: A cor real do anel retentor pode ser diferente em relação à imagem.
Observações: As descrições de dimensão e material são fornecidas apenas para referência.
Diâmetro Interno do Selo (mm): 368.0
Revestimento: Nenhum
Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
Dureza (Terra A): 90.0
Diâmetro Externo (mm): 724.0
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 168-0268

CARREGADEIRA

988F II 988B 990 II 988F 992D 992C 990

MOTOR A PETRÓLEO

3412E

TRATOR DE RODAS

639D 633E II 637G 657E 637D 637E 631D 651B 631E 633D 631G 651E 844 834B

MOTONIVELADORA

24H

ESCRÊIPER DE RODAS

657E

TRATOR

772B

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

771D 771C 773E 775B

TRATOR DE ESTEIRAS

D9R D9L D9N D10N D8L D10R

CAMINHÃO

773E 773D 769D 769C 775E 773B

MOTOR MARÍTIMO

C30 C32 3412E

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5110B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

773

MOTOR INDUSTRIAL

3412E

APLAINADORA A FRIO

PM-565B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto