170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisRolamentos e BuchasElementos de Laminação170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)
Home170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

Marca: Cat

Imagens do Produto

170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)
170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)
170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)
170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

170-0497: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

.

Descrição do número de série 170-0497

Descrição:
Os rolamentos Cat são projetados para aplicações específicas com base na carga, velocidade de operação, faixa de temperatura, tamanho e desempenho anterior. Os rolamentos Cat são fabricados com os mais altos padrões de qualidade para longa vida útil e desempenho. Os rolamentos de rolos cônicos Cat foram projetados para acomodar cargas combinadas (agindo simultaneamente em cargas axial e radial). Os rolamentos de rolos cônicos de fileira única podem ser separados, simplificando assim a montagem e a desmontagem, além de facilitar as rotinas de inspeção.

Atributos:
• Tipo: TS
• Diâmetro Externo do Copo: 812.800 mm (32.000 pol)
• Largura do copo: 120,650 mm (4,750 pol)
• Tamanho da Rosca do Orifício de Manuseio: M8 (4 locais)
• Material resistente a detritos

Aplicação:
Os rolamentos de rolos cônicos Cat são construídos especificamente para a aplicação a fim de garantir que todas as peças do trem de força funcionem juntas como um sistema. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 170-0497

Unidades de Medida

    Diâmetro Externo (pol):

    32,0

    Largura (pol):

    4,75

    Material:

    Alloy Steel

Modelos Compatíveis para número de peça 170-0497

CAMINHÃO

797F 797 795F AC 797B

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto