HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores170-8690: Anel retentor em O TFEP (80)
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores170-8690: Anel retentor em O TFEP (80)
170-8690: Anel retentor em O TFEP (80)

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
170-8690: Anel retentor em O TFEP (80)

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 170-8690

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,33
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
Diâmetro Interno (mm): 21,59
Diâmetro Interno (pol): 0,85
Material: TFEP (80),TFEP - Tetrafluoretileno Propileno,TFEP,Borracha de Tetrafluoretileno Propileno (TFEP)
Tamanho do Traço (pol): 316
Material Hardness: 80A
Polymer: TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 170-8690

MOTOR A GÁS

G3612 G3616

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto