HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
171-4358: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 171-4358

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,33
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
Diâmetro Interno (mm): 50,17
Diâmetro Interno (pol): 1,975
Material: EPDM - Etileno Propileno Dieno Modificado,EPDM (70),EPDM,Borracha de Terpolímero de Etileno Propileno Dieno (EPDM),Plástico de Politetrafluoretileno (PTFE)
Compatível com: Álcoois, Fluidos de freios automotivos, Água quente e fria, Cetonas, Ozônio e luz solar, Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone, alguns ácidos diluídos, Vapor (máx. 200 °C) e Vapor (máx. 400 °F)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 329
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 171-4358

GERADOR

SR4 XQP500 SR4B

MOTOR A PETRÓLEO

C15 C18

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM800 RM600

PACOTE A PETRÓLEO

CX31-C15I CX35-P800

ESCRÊIPER DE RODAS

651E 637G 631G 657G 657E

CAMINHÃO EJETOR

740

TRATOR DE ESTEIRAS

D8 D8T D8R D9T

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM-500

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD30

CAMINHÃO

772 770

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

TH43-C18

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6018 6015 6015 FS

MOTOR DE CAMINHÃO

C-18 C15 C18

MOTOR INDUSTRIAL

C18 3406E C-12 C-15 C-16 3456 C15

ASSENTADOR DE TUBOS

583T PL83 PL87 587T PL72

PACOTE DE ENERGIA

C18

CAMINHÃO ARTICULADO

740 735 OEM 735

MÓDULO ENERGIA

PM3456 C18

CARREGADEIRA

986 988GC 986K

PERFURATRIZES GIRATÓRIAS/ROTOPERCUSSIVAS

MD6290

MOTOR DO GRUPO GERADOR

POWER SYS G3516B 3456 C15 GEN SE

TRATOR DE RODAS

633E II 623B 623G 651B 623E 623F 621B 657E 657B 621E 633D 657G 621G 627G 627E 631D 631E 631G 637G 637D 637E

ESCAVADEIRA

374D L

MOTOR A GÁS

G3406

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R3000H R2900G R2900

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C18

MOTOR MARÍTIMO

C-12 C12 3176C C12 MARINE

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

C15 C18

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789D

MOTOR

G3406

MOTOR - INDUSTRIAL

C15

GRUPO GERADOR

C18 GEN SE DE600SGC G3406 C15 GEN SE D550GC DE605GC C15 GENSET DE500SGC DE715GC G3516B C18 I6 D600 GC C18 C15 3508B C15 I6 C9 D450GC 3456 DE660GC D500GC

APLAINADORA A FRIO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto