HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores176-8466: Calço de Aço com 0,5 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores176-8466: Calço de Aço com 0,5 mm de Espessura
176-8466: Calço de Aço com 0,5 mm de Espessura

CALÇO Cat® (GRUPO DA LANÇA)

Marca: Cat

Imagens do Produto
176-8466: Calço de Aço com 0,5 mm de Espessura
176-8466: Calço de Aço com 0,5 mm de Espessura

CALÇO Cat® (GRUPO DA LANÇA)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 176-8466

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (mm): 100,0
Diâmetro Externo (pol): 3,94
Diâmetro Interno (mm): 51,0
Diâmetro Interno (pol): 2,01
Espessura (mm): 0,5
Espessura (pol): 0,02
Peso (kg): 0,02
Peso (lb): 0,05
Descrição do Material: AÇO
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 176-8466

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

301.8 305 301.9 302CR 305.5E2 CR 306 305.5 CR 304SR 305C CR 305D CR 305.5E2 303 SR 301.6 305.5D 301.5 305.5E 301.7CR 305E 305 CR 304C CR 305E2 305E2 CR

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto