Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeTrem de forçaTransmissões e ComponentesOutros Componentes de Transmissão176-9273: Pistão – Embreagem Giratória
HomeTrem de forçaTransmissões e ComponentesOutros Componentes de Transmissão176-9273: Pistão – Embreagem Giratória
176-9273: Pistão – Embreagem Giratória

Pistão da Embreagem Giratória Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
176-9273: Pistão – Embreagem Giratória
176-9273: Pistão – Embreagem Giratória
176-9273: Pistão – Embreagem Giratória
176-9273: Pistão – Embreagem Giratória
176-9273: Pistão – Embreagem Giratória

Pistão da Embreagem Giratória Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 176-9273

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 7,764
Descrição do Material: Ferro Fundido
Altura (pol): 2,086
Diâmetro Interno (pol): 3,23
Altura (mm): 53,0
Diâmetro Interno (mm): 82,0
Diâmetro Externo (mm): 197,2
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 176-9273

CARREGADEIRA

950G II 966H 950G 960F 962H 966L 962G 962G II 966K 966 950H 966M 950K 962K 950F II 966 GC

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613G

TRATOR DE RODAS

613C II 613C

MOTOR INDUSTRIAL

C7.1

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H

ESCRÊIPER DE RODAS

613C

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1300 R1300G R1300G II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto