Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFiltros e FluidosFiltrosFiltros Hidráulicos e de Transmissão178-0094: GP DE FILTRO OI
HomeFiltros e FluidosFiltrosFiltros Hidráulicos e de Transmissão178-0094: GP DE FILTRO OI
178-0094: GP DE FILTRO OI

Cat® Oil Filter removes contaminants and particles from hydraulic oil

Marca: Cat

Imagens do Produto
178-0094: GP DE FILTRO OI
178-0094: GP DE FILTRO OI
178-0094: GP DE FILTRO OI
178-0094: GP DE FILTRO OI
178-0094: GP DE FILTRO OI

Cat® Oil Filter removes contaminants and particles from hydraulic oil

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 178-0094

Unidades de Medida

EUAMétrica
Overall Length (in): 14,51
Overall Length (mm): 368,6
Overall Width (in): 5,0
Overall Width (mm): 127,0
Weight (kg): 2,0
Weight (lb): 4,41
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 178-0094

CARREGADEIRA

938K 924K 938 930K 924 930

RETROESCAVADEIRA

424D 424B 420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D 428C 424B HD 424B2

MOTOR DE CAMINHÃO

C9 C13 C15

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto