Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo
186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 152,58 mm de Diâmetro Externo e 132 mm de Comprimento para o Controle da Caçamba

Marca: Cat

Imagens do Produto
186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo
186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo
186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo
186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo
186-9776: Rolamento Tipo Luva com 152,58 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 152,58 mm de Diâmetro Externo e 132 mm de Comprimento para o Controle da Caçamba

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 186-9776

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Tipo: LUVA RETA
Sulco Interno: ROLAMENTO DE ENTRADA DO FURO DE GRAXA
Diâmetro Interno (mm): 127,0
Diâmetro Interno (pol): 5,01
Diâmetro Externo (mm): 153,0
Diâmetro Externo (pol): 6,01
Comprimento Total (mm): 132,0
Comprimento Total (pol): 5,2
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 153,0
Furos transversais: Sim
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 132,0
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 127,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 186-9776

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1700G R1700 XE R3000H R2900 R1700 R2900G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto