Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura
1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura

Chapa de Suporte Cat® em Aço com 8 mm de Espessura

Marca: Cat

Imagens do Produto
1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura
1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura
1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura
1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura
1S-1445: Chapa de Suporte com 8 mm de Espessura

Chapa de Suporte Cat® em Aço com 8 mm de Espessura

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 1S-1445

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho do Furo (pol): 0,41
Altura (pol): 0,32
Altura (mm): 8,0
Tamanho do Furo (mm): 10,5
Comprimento (pol): 3,54
Comprimento (mm): 90,0
Material: Aço
Descrição do Material: Aço Carbono
Espessura (pol): 0,32
Espessura (mm): 8,0
Peso (kg): 0,13
Peso (lb): 0,28
Largura (pol): 0,98
Largura (mm): 25,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 1S-1445

CARREGADEIRA

814K 994F

CAMINHÃO

797 777

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5130B

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 613G 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

TRATOR DE RODAS

623B 651B 623H 651E 621B 633C 657E 657B 621K OEM 615 621R 621E 633D 657G 611 621G 621H 613C II 621 639D 615C 627B 627G 627H 631K 615C II 631D 631G 637G 637D 637K 651 641B 814K 814

COMPACTADOR DE ATERRO

816K 816

COMPACTADOR DE SOLO

815K 815

ESCRÊIPER DE RODAS

615 651E 623G 651B 623F 623B 623E 633 641B 637K 637E 611 637G 637D 631G 631D 631E 627G 627F 639D 627B 627E 615C 641 621E 633E 657G 621G 621F 633B 657 633D 621B 657E 657B

TRATOR

776

TRATOR DE ESTEIRAS

D10R D6D

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

518

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto