Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaSistemas de Lubrificação com GraxaGraxeiras Zerk1W-4877: Mangueira do Redutor do Filtro de Ar com 127 mm de Diâmetro Interno
HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaSistemas de Lubrificação com GraxaGraxeiras Zerk1W-4877: Mangueira do Redutor do Filtro de Ar com 127 mm de Diâmetro Interno
1W-4877: Mangueira do Redutor do Filtro de Ar com 127 mm de Diâmetro Interno

Cat® Air Cleaner Reducer Hose connects intake components of varying sizes, maintaining stable airflow and efficient filtration in the air intake system

Marca: Cat

fallback-image
1W-4877: Mangueira do Redutor do Filtro de Ar com 127 mm de Diâmetro Interno

Cat® Air Cleaner Reducer Hose connects intake components of varying sizes, maintaining stable airflow and efficient filtration in the air intake system

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 1W-4877
Material: RUBBER
Inside Diameter (mm): 127,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 1W-4877

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406

MOTOR INDUSTRIAL

3306

PACOTE A PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70

ESCAVADEIRA

245D 245B

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6250 MD6200 MD6310

MOTOR A GÁS

G3406

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR D6R III D6R XL D6R STD D7R LGP

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto