Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorComponentes do MotorPistões e Outros Componentes de PistãoPacotes de Cilindro20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman
HomeMotorComponentes do MotorPistões e Outros Componentes de PistãoPacotes de Cilindro20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman
20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman

Pacote do Cilindro Reman

Marca:

Cat® Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.

† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.
† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Imagens do Produto
20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman
20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman
20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman
20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman
20R-0631: Pacote do Cilindro Cat® Reman

Pacote do Cilindro Reman

Marca:

Cat® Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.

† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
A diferença de Cat Reman pode ser encontrada em nosso compromisso de entregar uma qualidade igual à de uma peça nova. Do projeto e da engenharia à montagem e ao controle de qualidade, nossos melhores talentos usam técnicas de última geração para criar nossa linha de mais de 8.000 produtos Cat Reman –– tudo com o suporte de uma Garantia de Peças Caterpillar† de 12 meses, igual à de uma peça nova.
† É possível que haja limitações. Para obter detalhes completos sobre a Garantia Limitada da Caterpillar, entre em contato com um revendedor Cat autorizado.

Peça genuína Cat disponível
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 20R-0631

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 20R-0631

CARREGADEIRA

988K

MOTOR A PETRÓLEO

C18

TRATOR DE RODAS

657E 631K 637K 657G 834K

COMPACTADOR DE ATERRO

836H 836K

PACOTE A PETRÓLEO

CX35-P800

ESCAVADEIRA

390F L

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6200

ESCRÊIPER DE RODAS

657G

CAMINHÃO EJETOR

740

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD45

CAMINHÃO

772G 772

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C18

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

385C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

773GC

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6018 6015 6015 FS

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

637K 631K

MOTOR INDUSTRIAL

C18

CAMINHÃO ARTICULADO

745C 745 740C

APLAINADORA A FRIO

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM-200 PM-201

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto