Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorComponentes do MotorEixos-comando212-4288: Eixo-comando do Motor
HomeMotorComponentes do MotorEixos-comando212-4288: Eixo-comando do Motor
212-4288: Eixo-comando do Motor

Eixo-comando Cat® com Engrenagem e Chaveta Semicircular (Woodruff), DE x C: 65 X 810 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
212-4288: Eixo-comando do Motor
212-4288: Eixo-comando do Motor
212-4288: Eixo-comando do Motor
212-4288: Eixo-comando do Motor
212-4288: Eixo-comando do Motor

Eixo-comando Cat® com Engrenagem e Chaveta Semicircular (Woodruff), DE x C: 65 X 810 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 212-4288

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (pol): 31,87
Comprimento (mm): 810,0
Material: Aço
Diâmetro Externo (pol): 8,73
Diâmetro Externo (mm): 222,0
Largura (pol): 1,13
Largura (mm): 29,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 212-4288

CARREGADEIRA

966F II 966D 966F 966E 962H 950H

MOTOR A PETRÓLEO

C7

MANIPULADOR DE MATERIAIS

M325D MH M325D L MH

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62H

COMPACTADOR DE SOLO

815B

ESCAVADEIRA

325D FM 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 325D L 324D FM 324D 325D MH M325D MH 326D L 324D LN M325D L MH 329D 324D L 325D

MOTONIVELADORA

12M 12K 160 140M 160K 140K 120K 140G 150 140K 2 140 120K 2

FORWARDER

584 584HD

MOTOR MARÍTIMO

C7

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

324D LN 329D L 325D L 325D

MOTOR INDUSTRIAL

C7

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-2455D AP-1055D BG-260D AP-1000D AP-755

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

535C 545C 525C

APLAINADORA A FRIO

PM-102

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto