214-6644: Soquete de Impacto de 6 Pontos com Comando de 1/2 pol x 10 mm
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes214-6644: Soquete de Impacto de 6 Pontos com Comando de 1/2 pol x 10 mm
Home214-6644: Soquete de Impacto de 6 Pontos com Comando de 1/2 pol x 10 mm

214-6644: Soquete de Impacto de 6 Pontos com Comando de 1/2 pol x 10 mm

Tomada de Impacto Métrica Cat® (10 mm) (Encaixe de 1/2 pol) (6 Pontos) (Profundo)

Marca: Cat

Imagens do Produto

214-6644: Soquete de Impacto de 6 Pontos com Comando de 1/2 pol x 10 mm

214-6644: Soquete de Impacto de 6 Pontos com Comando de 1/2 pol x 10 mm

Tomada de Impacto Métrica Cat® (10 mm) (Encaixe de 1/2 pol) (6 Pontos) (Profundo)

Marca: Cat

Descrição do número de série 214-6644

Descrição:
As tomadas de impacto Cat são acopladas a ferramentas ou adaptadores Cat compatíveis utilizados para manutenção de alta velocidade e ajuste em espaços confinados.

Atributos:
• Tomada de impacto de 6 pontos e 10 mm
• Comprimento profundo
• Encaixe quadrado de 1/2 pol
• Acabamento em óxido preto

Advertência:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 214-6644

Unidades de Medida

    Descrição do Material:

    Aço

    Comprimento Total (pol):

    3,25

    Comprimento (pol):

    3,3

    Cor Padrão:

    Preto

    Acabamento:

    Óxido Preto

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto