Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas216-3703: CONTRAPORCA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas216-3703: CONTRAPORCA
216-3703: CONTRAPORCA

Marca: Cat

Imagens do Produto
216-3703: CONTRAPORCA
216-3703: CONTRAPORCA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 216-3703

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thickness (mm): 3,18
Thickness (in): 0,125
Nut Type: Round (Spanner or Bearing)
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-18
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x18
Drive (in): 3937.008
Coating: Zinc
Drive (mm): 99.999,99
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 216-3703

GERADOR

SR4B SR4BHV

GRUPO GERADOR

G3520C G3512E G3520E G3516C G3516E

MOTOR A GÁS

G3516E G3516C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto