HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Imagens do Produto
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada
216-8800: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 216-8800

As Caçambas Multiuso para Retroescavadeiras Cat® oferecem versatilidade excelente, permitindo que uma única ferramenta de trabalho faça a tarefa de muitas. Esta caçamba é ideal para movimentação de materiais, fixação, nivelamento, aplainamento e segurar objetos de formatos irregulares.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 216-8800

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2262 mm
Largura: 89.1 in
Altura: 985 mm
Altura: 38.8 in
Peso: 722.59 kg
Peso: 1593 lb
Comprimento: 899 mm
Comprimento: 35.4 in
Capacidade: 1 m³
Capacidade: 1.3 yd³
Rated Capacity (m3): 0.99
Rated Capacity (yd3): 1.29
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Abertura da Mandíbula: 602 mm
Abertura da Mandíbula: 23.7 in
Width (in): 89.1
Width (mm): 2262
Ângulo de Fixação: 76 graus
Tipo de Interface: Pinado
Ground Engaging Tools: Base Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 216-8800

RETROESCAVADEIRA

414E 416E 420D 420E 430D 430E 416C 416D 416B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto