Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoConforto e Comodidade218-6744: Kit de Porta de Vidro da Cabine
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoConforto e Comodidade218-6744: Kit de Porta de Vidro da Cabine
218-6744: Kit de Porta de Vidro da Cabine

Kit da porta dianteira de vidro para converter uma máquina de capota aberta em uma máquina de cabine fechada (janelas laterais vendidas separadamente).

Marca: Cat

Imagens do Produto
218-6744: Kit de Porta de Vidro da Cabine
218-6744: Kit de Porta de Vidro da Cabine

Kit da porta dianteira de vidro para converter uma máquina de capota aberta em uma máquina de cabine fechada (janelas laterais vendidas separadamente).

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

5P-3602: 5P-3602 Selo
5P-3602: 5P-3602 SeloQuantidade: 22
125-3518: Selo de Borracha Expandida a Granel com Largura de 25,40 mm
125-3518: Selo de Borracha Expandida a Granel com Largura de 25,40 mmQuantidade: 77
142-9356: Bloco de Travas do Limitador
142-9356: Bloco de Travas do LimitadorQuantidade: 1
223-0608: Articulação de Aço da Porta da Cabine
223-0608: Articulação de Aço da Porta da CabineQuantidade: 1
8T-3848: Limitador das Travas das Portas com 44 mm de Comprimento
8T-3848: Limitador das Travas das Portas com 44 mm de ComprimentoQuantidade: 1
095-1325: Pino da Cavilha de Orifício Transversal
095-1325: Pino da Cavilha de Orifício TransversalQuantidade: 1
8T-4222: Arruela Dura com 2,5 mm de Espessura
8T-4222: Arruela Dura com 2,5 mm de EspessuraQuantidade: 1
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimento
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimentoQuantidade: 3
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de Comprimento
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de ComprimentoQuantidade: 4
280-1575: Chapa da Porta da Cabine
280-1575: Chapa da Porta da CabineQuantidade: 1
5P-9908: 5P-9908 Selo
5P-9908: 5P-9908 SeloQuantidade: 1
218-0728: Grampo do Amortecedor a Gás com 1 mm de Diâmetro do Fio
218-0728: Grampo do Amortecedor a Gás com 1 mm de Diâmetro do FioQuantidade: 2
219-9739: CJ FRASCO
219-9739: CJ FRASCOQuantidade: 1
223-0601: Placa de Fixação da Porta da Cabine com 3 mm de Espessura
223-0601: Placa de Fixação da Porta da Cabine com 3 mm de EspessuraQuantidade: 2
223-0617: Montagem do Limitador da Porta da Cabine
223-0617: Montagem do Limitador da Porta da CabineQuantidade: 1
223-0616: 223-0616 Grupo de Porta-Cabine
223-0616: 223-0616 Grupo de Porta-CabineQuantidade: 1
5P-0372: Grampo do Pino com 41,30 mm de Comprimento
5P-0372: Grampo do Pino com 41,30 mm de ComprimentoQuantidade: 2
144-0195: Mangueira a Granel com 3,96 mm de Diâmetro Interno
144-0195: Mangueira a Granel com 3,96 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 40
9C-5344: Espaçador de Aço com 18 mm de Largura
9C-5344: Espaçador de Aço com 18 mm de LarguraQuantidade: 1
127-2170: Parafuso do Comando Hexalobular da Cabeça de Treliça com 20 mm de Comprimento
127-2170: Parafuso do Comando Hexalobular da Cabeça de Treliça com 20 mm de ComprimentoQuantidade: 8
5C-2890: Porca hexagonal M6 x 1 mm
5C-2890: Porca hexagonal M6 x 1 mmQuantidade: 13
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
230-3214: Mola a Gás com 352 mm de Comprimento
230-3214: Mola a Gás com 352 mm de ComprimentoQuantidade: 1
223-0591: Chapa de Suporte da Montagem da Porta
223-0591: Chapa de Suporte da Montagem da PortaQuantidade: 1
221-3877: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA
221-3877: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICAQuantidade: 1
153-2683: Mola a Gás com 886,5 mm de Comprimento Máximo
153-2683: Mola a Gás com 886,5 mm de Comprimento MáximoQuantidade: 1
8T-2444: Prisioneiro Esférico de Rosca M8x1,25
8T-2444: Prisioneiro Esférico de Rosca M8x1,25Quantidade: 2
195-0937: Inserto Rosqueado Sextavado M8 X 1,25
195-0937: Inserto Rosqueado Sextavado M8 X 1,25Quantidade: 8
3E-8082: Selo a Granel com Largura de 13 mm
3E-8082: Selo a Granel com Largura de 13 mmQuantidade: 72
177-3405: Pino da Manilha com 52,46 mm de Comprimento
177-3405: Pino da Manilha com 52,46 mm de ComprimentoQuantidade: 1
8T-4133: Porca Sextavada M10
8T-4133: Porca Sextavada M10Quantidade: 4
Mostrando 1 a 32 de 35Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 218-6744

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 218-6744

MINICARREGADEIRA

216B3 242B 226B3 232B 262B 252B 226B 248B 216B 246B 268B 236B

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

277B 267B 287B 257B 247B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto