HomeAcessóriosEncaixes221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
HomeAcessóriosEncaixes221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2

Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.

Marca: Cat

Imagens do Produto
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2
221-4284: 3 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A2

Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 221-4284

Os Dentes do Polegar Cat® para Retroescavadeiras foram projetados para resistir à torção e à abrasão. Cada Dente do Polegar vai funcionar com uma grande variedade de larguras de caçamba. Consulte o revendedor a fim de selecionar a combinação certa de dente/polegar para os tipos de caçambas usados para garantir a devida operação do polegar.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 221-4284

Unidades de Medida

EUAMétrica
Número de Dentes: 3/2 Dentes
Tine spacing (mm): 394
Tine Spacing (in): 15.5
Largura: 363 mm
Largura: 14.3 in
Weight (kg): 47.14
Weight (lb): 103.9257868
Comprimento Total: 28 in
Comprimento Total: 711 mm
Machine Class: 415-444
Altura Total: 200 mm
Altura Total: 7.9 in
Espaçamento dos Dentes: 15.5 in
Espaçamento dos Dentes: 394 mm
Espessura do Dente: 25 mm
Espessura do Dente: 1 in
Peso: 103.9 lb
Peso: 47.14 kg
Classe da Máquina: Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Dente do Polegar: A2
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 221-4284

RETROESCAVADEIRA

416E 416F 420D 420E 430D 440 416D 420F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto