HomeHidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico
HomeHidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico
224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico

Válvula de Alívio Cat® para Válvulas de Controle Hidráulico

Marca: Cat

Imagens do Produto
224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico
224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico
224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico
224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico
224-4530: Válvula de Alívio Hidráulico
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Válvula de Alívio Cat® para Válvulas de Controle Hidráulico

Marca: Cat

DESCONTINUADO
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 224-4530

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 88,9
Tamanho Sextavado (mm): 25,4
Comprimento (pol): 3,5
Tamanho da Rosca (pol): 7/8-14
Tamanho Sextavado (pol): 1,0
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 224-4530

CARREGADEIRA

966H 962H 950H 972H 994H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto