Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCircuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsAutres soupapes hydrauliques224-4530: Clapet de décharge hydraulique
AccueilCircuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsAutres soupapes hydrauliques224-4530: Clapet de décharge hydraulique
224-4530: Clapet de décharge hydraulique

Clapet de décharge Cat®pour soupapes de commande de vérins hydrauliques

Marque: Cat

Images du produit
224-4530: Clapet de décharge hydraulique
224-4530: Clapet de décharge hydraulique
224-4530: Clapet de décharge hydraulique
224-4530: Clapet de décharge hydraulique
224-4530: Clapet de décharge hydraulique
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Clapet de décharge Cat®pour soupapes de commande de vérins hydrauliques

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 224-4530

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 88,9
Taille de la vis hexagonale (mm): 25,4
Longueur (in): 3,5
Taille de filet (in): 7/8-14
Taille de la vis hexagonale (in): 1,0
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 224-4530

CHARGEUSE SUR PNEUS

966H 962H 950H 972H 994H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée