Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras e Grampos228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras e Grampos228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla
228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla

Grampo P da Mangueira Dupla Cat® com 36,52 mm de Diâmetro

Marca: Cat

Imagens do Produto
228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla
228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla
228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla
228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla
228-2775: Grampo P de Mangueira Dupla

Grampo P da Mangueira Dupla Cat® com 36,52 mm de Diâmetro

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 228-2775

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 1,437
Largura da Abraçadeira (pol): 1,26
Largura da Abraçadeira (mm): 32,0
Diâmetro Interno (mm): 36,52
Tamanho do fixador (pol): 8-Mar
Descrição do Material: Clipe de aço com almofada de borracha
Largura (pol): 1,26
Tamanho do fixador (mm): M10
Largura (mm): 32,0
Espessura (pol): 0,05
Espessura (mm): 1,2
Peso (kg): 0,14
Peso (lb): 0,3
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 228-2775

CARREGADEIRA

972H 972 XE 966 XE 966XE 950L 972M XE 966M XE 980K 972XE

ESCAVADEIRA DE RODAS

W345C MH M315GC MH3040

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3260 MH3032 MH3040 M325D L MH

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308E2 CR

UNIDADE DE ENERGIA HIDRÁULICA MOB OEM

336MHPU

PACOTE A PETRÓLEO

CX31-C13I

ESCAVADEIRA

336E LN 340 340F 336E LH 349 324D FM LL 349D L 336 GC 328D LCR 325D FM LL 323F SA 324D FM 324D 336E 336F 349D2 L 336F LN XE 352 325F LCR 323F LN M325D MH FM548 336F L 323F 568 FM LL 336F XE 320 390D 326 345C L 336E LNH 330 GC 325 323 MH3040 345D L VG 390D L 330 335 336 333 340F L UHD 385C FS 314F CR 385C 345C 345D 326 GC 336 MHPU 323 GX 325D FM 345D L 385C L 336F LNXE 325D L 323 GC 365C L 349D2 325D MH 320GX 365C L MH 385C L MH 374D L 323F OEM 320F L 336F L XE 568 FM 315F LCR 326GC M320GC FM558 320 GX 345C MH M325D L MH 349D 324D L 365C 330GC 336E L 320 GC 325D 336E H 325F 345 GC 352 UHD

TRATOR DE ESTEIRAS

D5K LGP D4K LGP D4K2 LGP D3K2 XL D4K XL D5K2 LGP D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D3K XL D5N D6N D4K2 XL D7E LGP D7E D3K LGP

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD63

CAMINHÃO

775G 773G LRC 795F XQ 795F AC 789D 793F AC 775G OEM 773G 797F 775G LRC 773G OEM

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

C15

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

336FMHPU 345D 345C 385C 349D L 336E HVG 330 MHPU 365C L 385C L 349D2 336E 323F OEM 345C L

FORESTRY PRODUCTS

548 558 FM528 LL FM528

PÁ FRONTAL

385C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789D 798 AC

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6030

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613G

ASSENTADOR DE TUBOS

561N

MÓDULO ENERGIA

3516C XQ2280 XQC1200 XQC1600

GRUPO GERADOR

C15 3512

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973C 973D 973 953C

APLAINADORA A FRIO

PM312 PM313 PM310

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto