HomeMotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar231-0168: Elemento-Secundário
HomeMotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar231-0168: Elemento-Secundário
231-0168: Elemento-Secundário

Elemento Secundário Cat® (Montagem do Filtro de Ar)

Marca: Cat

Imagens do Produto
231-0168: Elemento-Secundário
231-0168: Elemento-Secundário
231-0168: Elemento-Secundário

Elemento Secundário Cat® (Montagem do Filtro de Ar)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 231-0168

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Primário x Secundário: Secundária
Diâmetro Interno (mm): 64,8
Diâmetro Externo (pol): 3,33
Comprimento (mm): 320,4
Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
Diâmetro Externo (mm): 84,4
Diâmetro Interno (pol): 2,56
Comprimento (pol): 12,62
Peso Aproximado (lb): 0,32
Peso Aproximado (kg): 0,15
Tipo de Selo: Selo Radial
Depth (in): 12,614
Height (in): 3,323
Media Type: Standard
Height (mm): 84,4
Width (in): 3,323
Width (mm): 84,4
Shape: Round
Type: Secondary
Depth (mm): 320,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 231-0168

MINICARREGADEIRA

226B 216B 216B3 242B 226B3 232B

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

257B 247B 247B3

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto