Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba231-3972: Centro da Borda Cortante
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba231-3972: Centro da Borda Cortante
231-3972: Centro da Borda Cortante

Borda Cortante de 12 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
231-3972: Centro da Borda Cortante
231-3972: Centro da Borda Cortante
231-3972: Centro da Borda Cortante
231-3972: Centro da Borda Cortante
231-3972: Centro da Borda Cortante

Borda Cortante de 12 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 231-3972

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hole Spacing (in): 10,276
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 12,0
Width (in): 5,906
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 150,0
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: Center
Hole Quantity: 7
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 0,472
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 261,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 231-3972

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

902C 903C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto