HomeCabinesInterior da CabineAssentos e Componentes de CabineSuspensões de Assento233-7387: Conjunto do Assento (Suspensão)
HomeCabinesInterior da CabineAssentos e Componentes de CabineSuspensões de Assento233-7387: Conjunto do Assento (Suspensão)
233-7387: Conjunto do Assento (Suspensão)

Conjunto do Assento com Suspensão Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
233-7387: Conjunto do Assento (Suspensão)
233-7387: Conjunto do Assento (Suspensão)

Conjunto do Assento com Suspensão Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 233-7387

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Total (pol): 24,76
Comprimento Total (pol): 31,63
Altura total (pol): 24,41
Largura Total - (mm): 629,0
Comprimento Total (mm): 803,5
Altura Total (mm): 620,0
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 233-7387

CARREGADEIRA

928H 928G 928HZ 924H 924G 930G 930H 924GZ 924HZ

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

914G 914G2

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT14G2 IT14G IT28G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto