HomeComponentes Elétricos e EletrônicosChicotes de Fiação e CabosOutros Conectores e Terminais239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms
HomeComponentes Elétricos e EletrônicosChicotes de Fiação e CabosOutros Conectores e Terminais239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms
239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms

Resistor Cat® com 2 Pinos 27 Ohm usado no Compartimento do Operador

Marca: Cat

Imagens do Produto
239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms
239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms
239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms
239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms
239-9368: Resistor de 2 Pinos de 27 ohms

Resistor Cat® com 2 Pinos 27 Ohm usado no Compartimento do Operador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 239-9368

Unidades de Medida

EUAMétrica
Temperatura (ºF): -40 a 248 (Intervalo)
Temperatura (ºC): -40 a 120 (Intervalo)
Descrição do Material: Náilon
Largura Total (pol): 1,0
Comprimento Total (pol): 1,6
Altura total (pol): 0,9
Potência em Watts (watts): 0,5 (Máx.)
Largura Total - (mm): 25,4
Comprimento Total (mm): 39,5
Altura Total (mm): 22,2
Tipo de Conector: DT de 2 Pinos
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 239-9368

CARREGADEIRA

980G II 980H 992G 992K 990 II 994F 990H

TRATOR DE RODAS

613C II 627G 627F 615C II 623G 623F 631G 637G 621F 657G 611 621G 844 854G 854K 844H

CAMINHÃO EJETOR

740 730

TRATOR DE ESTEIRAS

D8T D10R D10T D9T D11R D11T

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

289C 299C 279C

MARÍTIMO AUXILIAR

C32

CAMINHÃO

772 770

MOTOR MARÍTIMO

C7.1 C32

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5130 5230 5130B

MINICARREGADEIRA

246C 272C 256C 262C

CAMINHÃO ARTICULADO

D300E 725 D250E 740 730 735 OEM D250E II 735

GRUPO GERADOR

C32

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

277C 297C 287C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto