HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo
240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 95,18 mm de Diâmetro Externo e 80 mm de Comprimento para Implementos de Braço

Marca: Cat

Imagens do Produto
240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo
240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo
240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo
240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo
240-2913: Rolamento Tipo Luva com 95,18 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 95,18 mm de Diâmetro Externo e 80 mm de Comprimento para Implementos de Braço

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 240-2913

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 80,0
Diâmetro Interno (pol): 3,16
Diâmetro Externo (mm): 95,0
Diâmetro Externo (pol): 3,75
Comprimento Total (mm): 80,0
Comprimento Total (pol): 3,15
Material: AÇO
Tipo: LUVA RETA
Descrição: Rolamento de Aço - Tratamento Térmico Especial
Comprimento (mm): 80,0
Sulco Externo: Sim
Observações: Furos Radiais: Sim
Sulco Interno: Sim
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 240-2913

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

323F OEM

ESCAVADEIRA

312D2 312D2 GC 311D LRR 318E L 352F 312D L 316F L 340F 320C L 345B II 345B L 314D LCR 325B L 312E 323F SA 320D LN 340F L LRE 324D 312D 320E LRR 315D L 325F LCR 320D2 323F LN 336D2 L M325D MH 319D 318D2 L 314D CR 320C FM 319C 323F 313D2 GC 323D 318F L 320 320D L 312E L 345C L 320D FM RR 325 323 318C 318F 323D SA 320D RR 322C 323D S 319D LN 323D L 313F L 323D LN 340F L UHD 323D2 330B L 314F CR 321C 345B 320E L 320D2 GC 318D2 320D2 FM 325D L 320B 320C 320D 320E 323 GC 316F 323GC 314E LCR 320D GC 319D L 323E L 323D2 L 320D LRR 315C 321D LCR 336D L 323E SA 320E LN 320B S 323F OEM 336D2 318D L 320F L 312D2 L 320B L 316E L 313D2-GC 315F LCR 313D2 323E LN 322C FM 314E CR 320D FM OTHER 330C 320D2 L 313D2 LGP 323F L 538 M325D L MH 324D L 330D L 313F 320 GC 325C 325D 313D 320E RR 325F

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB-536D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto