HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno
243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno
243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno
243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno
243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno
243-4572: Anel Retentor em O com 253,59 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 243-4572

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
Material: NBR (90),NBR - Nitrilo,Nitrilo (NBR),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,139
Diâmetro Interno (mm): 253,59
Diâmetro Interno (pol): 9,984
Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
Material Hardness: 90A
Dash Size: 274
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 243-4572

CAMINHÃO

777D 777G 777F

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

352FMHPU

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3250 MH3260

FORESTRY PRODUCTS

568 558

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

777G 777E 777

ESCAVADEIRA

336 MHPU 352F 374F 349E L 349 349F L 349F LXE FM558 349D2 L 349D2 352 374 350 352F-VG 340MHPU 336 355 352F XE VG FM568 374F L 349E 349F 352 UHD

GRUPO GERADOR

3512

TRATOR

776D

PRODUTOS FLORESTAIS

OTHER

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

777E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto