243-5183: Instalador Esfera Hex
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes243-5183: Instalador Esfera Hex

243-5183: Instalador Esfera Hex

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Marca: Cat

Imagens do Produto

243-5183: Instalador Esfera Hex

243-5183: Instalador Esfera Hex

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Marca: Cat

Descrição do número de série 243-5183

The Hexagonal Ball Driver Socket is used for driving hexagonal fasteners. Its unique ball-shaped end allows the socket to engage with fasteners at different angles, making it for use in tight spaces where alignment with the fastener is challenging. This design ensures that the socket maintains a firm grip on the fastener even when applied at an angle, reducing the risk of slippage, and improving torque application. The ball end also helps in distributing the force more evenly across the fastener, enhancing both the efficiency of the fastening process and the longevity of both the tool and the fastener.

Attributes:
• Supports high-torque applications without deformation.
• Features a ball end for easier engagement with fasteners.
• Allows access to fasteners in tight and confined spaces.
• Offers a secure and stable connection with fasteners.

Applications:
The Hexagonal Ball Driver Socket is used to provide a reliable and versatile tool for tightening and loosening hexagonal fasteners for the effectiveness of mechanical assembly and repair processes.

Advertência:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 243-5183

Unidades de Medida

    Hex Size (in):

    0,394

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,141

    Comando (pol):

    3/8

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto