Você está exibindo a página de peças atualizada recentemente. Se preferir a versão original, selecione "Agora não" ou continue desfrutando da nova página

244-0878: Grupo de Roda-Guia

244-0878: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia (Diâmetro Pequeno, Ártica, Simétrica)

Marca: Cat

Imagens do Produto

244-0878: Grupo de Roda-Guia

244-0878: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia (Diâmetro Pequeno, Ártica, Simétrica)

Marca: Cat

Comparar Peças Alternativas

Diâmetro da Banda de Rodagem (pol)

Center Flange Width (in)

Shaft Protrusion Length (in)

Descrição

244-0878

Essa peça:

24,409

3.37

2.438

Roda-guia (Diâmetro Pequeno, Ártica, Simétrica)

111-1729

Essa peça:

24,409

3.374

2.438

Roda-guia da Esteira de Rosca 620 Cat® usada no Chassi do Rolete de Esteira do Material Rodante

244-1324

Essa peça:

24,409

3.492

2.438

Roda-guia da Esteira Cat® com 660 mm de Diâmetro Externo usada na Armação da Esteira do Material Rodante

415-6132

Essa peça:

2.438

24,409

2,68

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

Peças relacionadas

111-1730: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia da Esteira Cat® com 698 de Diâmetro da Banda de Rodagem em Chassi de Esteira do Material Rodante

125-3537: Grupo de Roda-Guia

Grupo da Roda-Guia Cat® para Aplicação Padrão, Largura do Aro de 292 mm, Intercambiável, Diâmetro da Banda de Rodagem de 766 mm, Banda de Rodagem Convencional

125-4655: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia (Simétrica)

192-0220: Grupo de Roda-Guia

Grupo da Roda-guia Reforçado

192-0224: Grupo de Roda-Guia

Grupo da Roda-guia Reforçado

197-7754: Grupo de Roda-Guia

Grupo da Roda-guia Reforçado

198-6726: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia (Simétrica)

198-7309: GP RODA-GUIA SOU

Roda-guia (Com Redução de Ruídos)

244-0879: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia (Diâmetro Grande, Ártica, Simétrica)

244-1323: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia da Esteira Cat® com 698 de Diâmetro da Banda de Rodagem em Chassi de Esteira do Material Rodante

245-9942: Roda-guia da Esteira

Roda-guia da Esteira do Material Rodante Cat®

245-9947: GP RODA-GUIA EST

Roda-guia

248-5316: Grupo Idler da Trilha Ártica

Roda-guia (Simétrica)

329-5409: GP DE RODA-GUIA

Roda-guia SystemOne™ (Banda Central, Invertida)

351-8928: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia

353-7116: Grupo da Roda-guia da Esteira

Grupo da Roda-guia Reforçado

354-7512: GP RODA - GUIA EST

Cat® Idler Group Arctic Application, 204mm Rim Width, Interchangeable, 585mm Tread Diameter, Conventional Tread

385-0957: GP RODA - GUIA EST

Roda-guia

415-6134: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

420-9357: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

420-9363: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

458-7869: Grupo de Roda-Guia

A Roda-guia da Esteira para Serviços Gerais Cat® para roda-guia fornece tensão consistente para o alinhamento adequado da esteira

521-0809: GP DE RODA-GUIA

Cat® Idler Group Standard Application, 265mm Rim Width, Interchangeable, 743mm Tread Diameter, Conventional Tread

619-9945: Grupo de Roda-Guia

Cat® Idler Group Standard Application, 292mm Rim Width, Interchangeable, 766mm Tread Diameter, Conventional Tread

619-9946: Grupo de Roda-Guia

Cat® Idler Group Landfill Application, 292mm Rim Width, Interchangeable, 766mm Tread Diameter, Conventional Tread

619-9947: Grupo de Roda-Guia

Cat® Idler Group Arctic Application, 292mm Rim Width, Interchangeable, 766mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7557: Grupo de Roda-Guia

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7559: Roda da Roda-guia da Esteira Ártica

Cat® Idler Group Arctic Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7560: Grupo de Roda-Guia

Cat® Idler Group Landfill Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

638-4575: Grupo de Roda-Guia

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

641-7748: Grupo de Roda-Guia

Cat® Idler Group Standard Application, 265mm Rim Width, Interchangeable, 743mm Tread Diameter, Conventional Tread

9W-6038: Grupo de Roda-guia-Esteira

Roda-guia (Invertida)

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto